Suportes plásticos para gerenciamento de cabos

Artigo não.: DK 7218035

Para a fixação flexível de cabos, disponível em dois materiais diferentes e três variantes de medidas, montagem em armário e no perfil do quadro montado com dobradiça de 482,6 mm (19"), em patch panels, em Data Rack, bem como componentes no esquema DIN em intervalos de 25 mm.

Artigo não.:
DK 7218035
Modelo
Poliamida: possibilidade de fixação com regulagem contínua devido ao orifício alongado. O suporte para gerenciamento de cabos DK 7218.035 também pode ser instalado em patch panels com 1 UA.
Descrição do produto
Para a fixação flexível de cabos, disponível em dois materiais diferentes e três variantes de medidas. Possibilidade para fixação no armário e no perfil do quadro montado com dobradiça de 482,6 mm (19") das caixas de distribuição de dados, em todos os patch panels, no Data Rack bem como em todos os componentes no esquema DIN em intervalos de 25 mm.
Material
Poliamida
Cor
RAL 7035
Dimensões
Altura: 44 mm
Profundidade: 70 mm
Adequado para
Largura: 482,6 mm
Adequado para largura
482,6 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,18 kg
Peso bruto
0,189 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177167018
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
DK Estribo de alinhamento plás