Proteção contra torção Para suportes para roteamento de cabos
Artigo não.: DK 7111100
Para a fixação personalizada de suportes para roteamento de cabos em trilhos perfilados, quadros de montagem ou peças planas, possibilita montagem variável, podendo ser girada no esquema de perfurações em passos de 90°.
- Artigo não.:
- DK 7111100
- Descrição do produto
- Para a fixação personalizada de suportes para roteamento de cabos (DK 7111.000, DK 7111.900, DK 7112.000) em trilhos perfilados, quadros de montagem ou peças planas. A montagem pode ser efetuada em trilhos perfilados no esquema de perfurações em intervalos de 25 mm bem como no esquema de perfurações de 10,5 x 12,5 mm do quadro de montagem de 19". A peça possibilita montagem variável, podendo ser girada no esquema de perfurações em passos de 90°. A montagem perfeitamente integrada do suporte para roteamento de cabos nas respectivas ranhuras possibilita absorver elevadas cargas exercidas em todos as direções.
- Material
- Plástico
- Cor
- RAL 7035
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,11 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177670211
- ECLASS 8.0
- 27189234