- Artigo não.:
- DK 7220600
- Descrição do produto
- Para o alojamento de grandes quantidades de cabos. Suporte para gerenciamento de cabos para montagem lateral em perfis de 482,6 mm (19") e em quadros de montagem de armários de rede com 800 mm de largura. O suporte para gerenciamento de cabos é fixado de forma assimétrica, o que oferece um espaço livre de aproximadamente 110 mm na frente do nível de 19". Desta forma, grandes quantidades de cabos também podem ser facilmente gerenciadas.
- Material
- Aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 90 mm
Profundidade: 330 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,86 kg
- Peso bruto
- 0,942 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
-
ESTRIBO ALINHAMENTO CABOS