- Artigo não.:
- DK 7831.472
- Modelo
- Altura do suporte: 102 mm
- Descrição do produto
- Este sistema de suporte com profundidade variável pode ser parafusado por fora através da chapa do teto de todos os armários de rede medindo entre 800 e 1200 mm de profundidade. O esquema integrado de perfurações, tanto para parafusos de aço como para porcas gaiola, possibilita a fixação dos sistemas convencionais de calhas de cabos.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Capacidade de carga (estática)
- 2.500 N
- Nota
- Opção de combinação com chapa de ventilação para VX IT
- Em combinação com um trilho de montagem, adequado para a montagem de trilhos para fixação de cabos ou tubulações adicionais
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 3,29 kg
- Peso bruto
- 3,49 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177517301
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
-
DK GUIA CABOS EN C 800-1200