Calha de cabos para TE

Artigo não.: DK 7000685

Para a fixação de uma calha de cabos na lateral da parte de trás em um quadro de montagem nos sistemas de armários TE, permite o gerenciamento vertical de cabos, independentemente do quadro do armário.

Artigo não.:
DK 7000685
Descrição do produto
Para introdução vertical de cabos na lateral do quadro de montagem de 482,6 mm de (19") para TE, independente do quadro da caixa.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 100 mm
Altura: 1.700 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,131 kg
Peso bruto
3,32 kg
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177492141
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
DK GUIA DE CABOS 100mm
Documentação
Info sheet