- Artigo não.:
- DK 7858200
- Descrição do produto
- Para fixação direta entre o quadro do teto e da base de uma estrutura de quadro com 2000 mm de altura. Montagem opcionalmente possível no nível de fixação interno ou externo. Largura da calha: 200 mm. Com esquema integrado de perfurações para fixar diversos dispositivos de fixação de cabos bem como terminais em T para fitas de velcro e abraçadeiras plásticas.
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 200 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Altura: 2.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,495 kg
- Peso bruto
- 4,66 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177597938
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604