Calha de cabos Para TS 8

Nº do item: DK 7827.050

Para passagem de cabos entre dois níveis de 19" em armários modulares (armários com 800 mm de largura com trilhos perfilados montados no centro), adequado para trilhos com perfil em L e cavados.

Nº do item:
DK 7827.050
Descrição do produto
Para passagem de cabos entre dois níveis de 19" em armários modulares (armários com 800 mm de largura com trilhos perfilados montados no centro). Adequada para trilhos com perfil em L e cavados.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Largura: 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,2 kg
Peso bruto
1,22 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177345515
ECLASS 8.0
27400604