Barras para gerenciamento de cabos, fixação de 19"

Artigo não.: DK 7111210

Para a fixação estruturada de chicotes completos de cabos, fixação de 19" e elemento de união.

Artigo não.:
DK 7111210
Modelo
Fixação curvada: para trilhos perfilados e quadro de montagem. Passagem horizontal dos cabos até o nível de distribuição, com base na UA.
Descrição do produto
Para obter uma fixação estruturada de chicotes completos de cabos, simplesmente fixar as barras em diferentes posições dentro do armário.
Aplicações
Para passagem horizontal de cabos no nível de distribuição. Devido ao sistema aberto de perfurações para fixação, possibilidade de fixação posterior a qualquer momento no esquema de perfurações de 19˝ do nível de montagem utilizando os parafusos de fixação dos componentes instalados.
Material
Suporte: chapa de aço
Barras e elementos de união: poliéster segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Barras para gerenciamento de cabos
Elementos de união
Number connection combs
5
Nota
Tamanho de cada compartimento (AxP): cerca de 34 x 100 mm
Unidades de altura
1 UA
Emb.
10 unid.
Peso líquido
1,08 kg
Peso bruto
1,18 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177519534
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
DK ESLABON 1UA CABLE C/PERFIL
Documentação
Manual de instruções