- Nº do item:
- DK 7111.214
- Descrição do produto
- Para obter uma fixação estruturada de chicotes completos de cabos, simplesmente fixar as barras em diferentes posições dentro do armário.
- Aplicações
- Para passagem horizontal de cabos no nível de distribuição. Devido ao sistema aberto de perfurações para fixação, possibilidade de fixação posterior a qualquer momento no esquema de perfurações de 19˝ do nível de montagem utilizando os parafusos de fixação dos componentes instalados.
- Material
- Suporte: chapa de aço
Barras e elementos de união: poliéster segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Barras para gerenciamento de cabos
Elementos de união
- Number connection combs
- 5
- Nota
- Tamanho de cada compartimento (AxP): cerca de 34 x 100 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,57 kg
- Peso bruto
- 0,668 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177550360
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
-
DK - BARRAS P/GESTÃO CABOS ( emb.10 )