Canaleta de cabos Para TS/TE

Artigo não.: DK 7827320

Para a instalação de cabos em situações de elevado volume de acondicionamento.

Artigo não.:
DK 7827320
Descrição do produto
Para a instalação de cabos de fibra óptica ou de cobre em situações de elevado volume de acondicionamento (nós de redes de alta densidade). Elevada capacidade de alojamento. Diversas possibilidades de gerenciamento, fixação, canalização e entrelaçamento de cabos constituem as condições básicas para a densidade máxima de portas da rede no mínimo espaço possível. Cada um dos gerenciamentos individuais de cabos com base na UA permite renunciar a um gerenciamento adicional através de painéis de gerenciamento no nível de distribuição e, consequentemente, equipar cada UA com pontos de conexão. Aumento da densidade de portas em até 50%. A cobertura removível da canaleta com dobradiça em ambos os lados oferece acesso confortável a qualquer momento. Barras horizontais removíveis seguram os feixes de cabos, impedindo uma possível queda. A montagem pode ser efetuada tanto na lateral em trilhos de montagem como também nos trilhos perfilados e no quadro de montagem do nível de distribuição de 19". Além disso, também é possível fixar duas canaletas encostando seus respectivos lados de trás.
Material
Canaleta de cabos: chapa de aço pintada
Elementos para passagem de cabos: plástico
Cobertura de acabamento frontal: alumínio pintado
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui cobertura de acabamento frontal com dobradiças
Inclui material de fixação
Nota
Se a canaleta de cabos for aplicada juntamente com o quadro de montagem de 19" e TS 8, o nível de montagem interno no espaço da canaleta de cabos não estará disponível. Além disso, no interior da canaleta pode-se fixar suportes de cabos para acondicionar cabos excedentes e efetuar o roteamento de cabos adequado ao respectivo sistema.
Dimensões
Largura: 95 mm
Profundidade: 235 mm
Unidades de altura
42 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8,137 kg
Peso bruto
8,565 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177597709
ECLASS 8.0
27400604