- Nº do item:
- DK 7257.035
- Descrição do produto
- Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com 5 suportes para roteamento de cabos.
- Material
- Painel: chapa de aço
Suportes: aço
- Superfície
- Painel: pintado
Suportes: galvanizados
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- As medidas indicadas são as medidas externas.
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Medidas dos suportes
- Ring depth: 105 mm
Ring height: 43 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,705 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177187245
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
-
PAINEL ALINHAMENTO