- Artigo não.:
- DK 7257100
- Descrição do produto
- Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com 5 suportes para roteamento de cabos.
- Material
- Painel: chapa de aço
Suportes: aço
- Superfície
- Painel: pintado
Suportes: galvanizados
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- As medidas indicadas são as medidas externas.
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 2 UA
- Medidas dos suportes
- Ring depth: 125 mm
Ring height: 85 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,17 kg
- Peso bruto
- 1,43 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177453715
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
-
DK PANEL ALINEACION 2UA