Painel com barras para gerenciamento de cabos for horizontal cable management

Nº do item: DK 7257.150

Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com barras para gerenciamento de cabos, possibilita modificação cômoda e ampliação da instalação dos cabos através da abertura de cada uma das barras.

Nº do item:
DK 7257.150
Descrição do produto
Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação utilizando 5 barras para gerenciamento de cabos. A abertura de cada uma das barras possibilita conforto na alteração e ampliação da instalação dos cabos.
Material
Painel: chapa de aço pintada
Barras para gerenciamento de cabos: plástico
Cor
Painel: RAL 7035
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
4
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Unidades de altura
2 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,999 kg
Peso bruto
1 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177618718
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265