- Nº do item:
- DK 5502.235
- Descrição do produto
- O espaço para a passagem dos cabos possui recortes na parte de cima para a entrada dos cabos de alimentação. O painel para gerenciamento de cabos está equipado com uma tampa e com fechos rápidos no lado da frente, possibilitando um acesso perfeito aos cab
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Depth of bars
- 100 mm
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 2 UA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,56 kg
- Peso bruto
- 1,76 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 6,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177679344
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
- TS Painel p/cabos c/tampa L.19"x A.2us