Painel para gerenciamento de cabos com tampa dianteira

Artigo não.: DK 7158035

Espaço para a passagem dos cabos com recortes em cima, equipado com tampa e fechos rápidos à frente para um acesso perfeito, alimentação a partir de trás através do recorte com réguas de escova.

Artigo não.:
DK 7158035
Descrição do produto
O espaço para a passagem dos cabos possui recortes na parte de cima para a entrada dos cabos de alimentação. O painel para gerenciamento de cabos está equipado com uma tampa e com fechos rápidos no lado da frente, possibilitando um acesso perfeito aos cab
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Depth of bars
55 mm
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Unidades de altura
2 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,684 kg
Peso bruto
1,746 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177166684
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
PlacaA GERENCIAMENTO CABOS 482,6 19'' 2UA