Painel com calhas para passagem de cabos 482,6 mm (19")
Artigo não.: DK 7149035
Para alojamento dos cabos de ligação.
- Artigo não.:
- DK 7149035
- Descrição do produto
- Para alojamento dos cabos de ligação.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Profundidade: 100 mm - Unidades de altura
- 3 UA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,994 kg
- Peso bruto
- 2,194 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177166639
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
- DK PANEL-GUIA CABOS 19''