Painel com calhas para passagem de cabos 482,6 mm (19")

Artigo não.: DK 7149135

Para alojamento dos cabos de ligação.

Artigo não.:
DK 7149135
Descrição do produto
Para alojamento dos cabos de ligação.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Profundidade: 85 mm
Unidades de altura
1 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,85 kg
Peso bruto
1,024 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177166646
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
DK PANEL C/CANAL CABOS 1UA