- Artigo não.:
- DK 7269135
- Descrição do produto
- Para o alojamento de cabos de fibra óptica e cabos de cobre. Os cabos saem do patch panel passando pelas aberturas e são posicionados na bandeja, podendo ser distribuídos lateralmente. Aberturas arredondadas protegem o revestimento dos cabos.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Unidades de altura
- 2 UA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,591 kg
- Peso bruto
- 1,773 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177221628
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
- PlacaA GERENCIAMENTO CABOS 2UA