Bandeja para cabos com 2 UA

Nº do item: DK 7269.235

Para o alojamento de cabos de fibra óptica e cabos de cobre, estes saem do patch panel passando pelas aberturas e são posicionados na bandeja, podendo ser distribuídos lateralmente.

Nº do item:
DK 7269.235
Descrição do produto
Para a passagem e distribuição lateral de cabos de fibra óptica e cabos de cobre. Desta forma, os cabos introduzidos pelo teto podem ser conduzidos na parte superior do rack e lateralmente para os trilhos perfilados.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Dimensões
Profundidade: 85 mm
Unidades de altura
2 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,96 kg
Peso bruto
1,16 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177221666
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
BANDEJA CABOS - 2UA