Painel para gerenciamento de cabos de fibra óptica com 1 UA 482,6 mm (19")

Artigo não.: DK 7256035

1 UA, 4 suportes de cabos de fibra óptica integrados possibilitam um gerenciamento perfeito de no máximo 48 cabos.

Artigo não.:
DK 7256035
Descrição do produto
Os quatro suportes de cabos de fibra óptica integrados na frente possibilitam o gerenciamento perfeito de cada um dos cabos (no máximo 48), mantendo os raios mínimos de curvatura.
Material
Painel: chapa de aço
Suportes: plástico reforçado
Cor
Painel: RAL 7035
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Unidades de altura
1 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,85 kg
Peso bruto
0,92 kg
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177187238
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
Descrição do produto
DK PANEL ALINEACION F.O.