Gerenciamento de cabos no nível de 482,6 mm (19") Suportes para fixação de cabos para quadro grande montado com dobradiça e Data Rack

Artigo não.: DK 7016120

Para quadro com dobradiça, grande e data rack assim como trilhos perfilados DK-TS.

Artigo não.:
DK 7016120
Modelo
Suportes para fixação de cabos para Data Rack e quadro grande com dobradiça
Descrição do produto
Os suportes para fixação de cabos são montados no quadro traseiro
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Profundidade: 250 mm
Emb.
6 unid.
Peso líquido
3,96 kg
Peso bruto
4,159 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177147409
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
DK ESTRIBO ALINEACION BAST.