Kit de ampliação para sistema de suporte VX IT

Artigo não.: IT 5502137

Juntamente com o sistema de suporte para o VX IT, o kit de ampliação possibilita estruturar níveis de montagem adicionais em cima dos racks para redes e servidores.

Porca gaiola

Porca gaiola

Porca gaiola

Porca gaiola

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Parafusos de fixação

Parafusos de fixação

Parafusos de fixação

Parafusos de fixação

Parafusos de fixação

Placa de montagem

Placa de montagem

Tomada de serviço Para fixação no quadro do armário

Caixa de derivação Com cantoneira multifuncional

Unidades de montagem do CMC III

Placa de montagem para AX

Guia para fixação de cabos Perfil em C para placas de montagem para VX, TS, VX SE, TP

Guia para fixação de cabos Perfil em C para placas de montagem para VX, TS, VX SE, TP

Energy-Box, 482,6 mm (19")

Trilhos perfilados em polegadas para FlatBox

Artigo não.:
IT 5502137
Vantagens
Montagem de barramentos para distribuição de energia em cima de um módulo de armários.
Montagem de sistemas de tubulações para transportar agentes refrigerantes e extintores.
Integração de sistemas de monitoramento para TI, como sensores e unidades de controle.
Facilidade na ampliação do sistema de suporte para criar níveis de montagem adicionais para sistemas de suportes de cabos.
Até duas unidades de ampliação podem ser montadas uma sobre a outra.
Infinitas opções de instalação pela compatibilidade com o sistema de acessórios.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
2 sistemas de suporte para a montagem nos dois lados de cada armário.
Dimensões
Largura: 29,5 mm
Altura: 399 mm
Profundidade: 960 mm
Emb.
2 unid.
Número da tarifa alfandegária
73269098
Descrição do produto
Kit de ampliação para sistema de suporte VX IT, LAP: 29,5 x 399 x 960 mm, chapa de aço, pintada, RAL 7035
Documentação
Manual de instruções