- Artigo não.:
- DK 7016100
- Modelo
- Trilho com perfil em C
- Descrição do produto
- Para fixação entre todos os níveis de 482,6 mm (19˝), para abraçadeiras e grampos para cabos.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 2,13 kg
- Peso bruto
- 2,311 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177147300
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
-
DK GUIA PERFIL EN C