- Artigo não.:
- DK 5502120
- Vantagens
- Montagem simples pela fixação rápida sem o uso de qualquer ferramenta
- Pode ser opcionalmente parafusada
- Esquema multifuncional de perfurações para os acessórios do gerenciamento de cabos
- Aplicações
- Para a fixação e o gerenciamento de cabos em aplicações de racks e armários para redes e servidores
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 9005
- Nota
- Em armários com 800 mm de largura, montagem abrangendo a profundidade completa, em armários com 600 mm de largura, montagem apenas atrás do segundo nível de 19"
- Dimensões
- Largura: 115 mm
- Comprimento
- 2.000: 2.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,6 kg
- Peso bruto
- 3,88 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177679306
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descrição do produto
- DK GUIA DE CABOS REGULAVEL ALT 2000-2200