Painel para gerenciamento de cabos com suportes em plástico

Artigo não.: DK 7159017

Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com 5 suportes para roteamento de cabos.

Artigo não.:
DK 7159017
Descrição do produto
Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com 5 suportes para roteamento de cabos.
Material
Painel: chapa de aço
Suportes: poliéster segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Painel para gerenciamento de cabos
Suportes para roteamento de cabos de fornecimento sem serem montados (inclusos no escopo)
Nota
As medidas indicadas são as medidas externas.
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Unidades de altura
1 UA
Medidas dos suportes
Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,43 kg
Peso bruto
0,48 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177164161
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
DK shunting panel, with plastic straps, 1 U, WHD: 482.6 mm (19") x 44 x 70 mm, sheet steel, RAL 9005