Painel para gerenciamento de cabos com suportes em plástico

Artigo não.: DK 7255035

Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com 5 suportes para roteamento de cabos.

Artigo não.:
DK 7255035
Descrição do produto
Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com 5 suportes para roteamento de cabos.
Material
Painel: chapa de aço
Suportes: policarbonato
Suportes: policarbonato
Escopo de fornecimento
Painel para gerenciamento de cabos
Suportes para roteamento de cabos de fornecimento sem serem montados (inclusos no escopo)
Nota
As medidas indicadas são as medidas externas.
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Unidades de altura
1 UA
Medidas dos suportes
Ring depth: 95 mm
Ring height: 50 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,43 kg
Peso bruto
0,511 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177187221
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604