Canaleta de cabos para TS IT

Artigo não.: DK 5502100

Canaleta de cabos com cobertura do cabo com dobradiça e removível.

Artigo não.:
DK 5502100
Descrição do produto
Canaleta para o roteamento coberto de cabos. A qualquer momento, acesso facilitado aos cabos por meio da tampa da canaleta montada com dobradiça e opcionalmente removível. A canaleta oferece opções para a passagem dos cabos para o interior do armário e pelo lado de trás da canaleta. Os suportes de cabos inclusos na canaleta podem ser encaixados nos fingers em qualquer posição na profundidade, auxiliando o roteamento dos cabos. A canaleta de cabos pode ser opcionalmente parafusada. Para a circulação otimizada do ar, em combinação com o kit de escova para TS IT.
Vantagens
Montagem simples pela fixação rápida sem o uso de qualquer ferramenta
Elevado volume de acondicionamento graças ao gerenciamento de cabos adequado à UA
Possibilidade de montagem modular lado traseiro/lado traseiro
A canaleta de cabos pode ser utilizada como elemento de proteção contra colisões de correntes de ar em um encapsulamento do corredor frio
As passagens de cabos podem ser fechadas e montadas com componentes no padrão de 1 UA
Material
Chapa de aço
Plástico segundo a norma UL 94-HB
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui cobertura e material de fixação
Inclui 4 suportes para cabos excedentes
Instalações possíveis
No TS IT com trilhos perfilados de 482,6 mm (19") e altura de 2000 mm
No TS IT com quadro de montagem de 482,6 mm (19") e altura de 1800 mm
No TE 8000 com quadro de montagem de 482,6 mm (19") e altura de 2000 mm
No Data Rack com 40 UA
Unidades de altura
38 UA
Dimensões
Largura: 95 mm
Altura: 1.689 mm
Profundidade: 150 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7,8 kg
Peso bruto
8,16 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177811874
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Descrição do produto
DK Cable duct, 38 U, for TS IT, Height 1800 mm: with mountingframe, Height 2000 mm: with profiles
Documentação
Quick guide
Fichas técnicas
Especificações técnicas