- Nº do item:
- DK 5502.101
- Descrição do produto
- Canaleta para o roteamento coberto de cabos. A qualquer momento, acesso facilitado aos cabos por meio da tampa da canaleta montada com dobradiça e opcionalmente removível. A canaleta oferece opções para a passagem dos cabos para o interior do armário e pelo lado de trás da canaleta. Os suportes de cabos inclusos na canaleta podem ser encaixados nos fingers em qualquer posição na profundidade, auxiliando o roteamento dos cabos. A canaleta de cabos pode ser opcionalmente parafusada. Para a circulação otimizada do ar, em combinação com o kit de escova para TS IT.
- Vantagens
- Montagem simples pela fixação rápida sem o uso de qualquer ferramenta
- Elevado volume de acondicionamento graças ao gerenciamento de cabos adequado à UA
- Possibilidade de montagem modular lado traseiro/lado traseiro
- A canaleta de cabos pode ser utilizada como elemento de proteção contra colisões de correntes de ar em um encapsulamento do corredor frio
- As passagens de cabos podem ser fechadas e montadas com componentes no padrão de 1 UA
- Material
- Chapa de aço
Plástico segundo a norma UL 94-HB
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui cobertura e material de fixação
Inclui 4 suportes para cabos excedentes
- Instalações possíveis
- No TS IT com trilhos perfilados de 482,6 mm (19") e altura de 2200 mm
- No TS IT com quadro de montagem de 482,6 mm (19") e altura de 2000 mm
- No Data Rack com 45 UA
- Unidades de altura
- 42 UA
- Dimensões
- Largura: 95 mm
Altura: 1.866 mm
Profundidade: 150 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 8,46 kg
- Peso bruto
- 8,86 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177814448
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descrição do produto
-
DK Cable duct, 42 U, for TS IT, Height 2000 mm: with mountingframe, Height 2200 mm: with profiles