Módulos CAT 6 para Network Cable Organizer

Artigo não.: DK 7044143

Módulos de aço inoxidável para o Network Cable Organizer para proteção dos cabos CAT 6.

Artigo não.:
DK 7044143
Descrição do produto
Módulos CAT 6 para configuração própria no sistema completo Network Cable Organizer e para montagem própria no quadro de montagem do Network Cable Organizer.
Aplicações
Network Cable Organizer
Quadro de montagem
Material
Módulos: aço inoxidável, plástico (POM)
Cor
Cabo: amarelo
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,75 kg
Número da tarifa alfandegária
39263000
EAN
4028177917330
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Descrição do produto
DK CAT 6 cassette for NCO, CAT 6 cable colour: yellow, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable, Usable cable length, per cassette: 1,6 m
Documentação
Manual de instruções