Quadro de montagem para Network Cable Organizer

Artigo não.: DK 7044010

Quadro de montagem robusto com 1 UA para 24 módulos de cabos. Para a configuração personalizada do Network Cable Organizer.

Artigo não.:
DK 7044010
Modelo
O item pode ser configurado e as opções podem ser selecionadas
Descrição do produto
Quadro de montagem robusto com 1 UA para 24 módulos de cabos. Para a configuração personalizada do Network Cable Organizer.
Vantagens
Menos emaranhado de cabos – sem obstruir a circulação do ar na área dos interruptores da rede
Sempre na medida certa: o comprimento excessivo dos cabos – CAT 6 ou fibra óptica – é puxado de volta por um mecanismo de mola
Acesso pelo lado da frente – ideal para o retrofit em racks com profundidade acima de 800 mm
Aplicações
Aplicação em todos os racks para rede com uma profundidade acima de 800 mm
Fixação no nível dianteiro e traseiro de 19"
Material
Quadro de montagem: chapa de aço
Cor
Quadro de montagem: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Quadro de montagem robusto com 1 UA de chapa de aço para 24 módulos de cabos
Kit de montagem
Inclui material de fixação
Number cassettes max
24
Dimensões
Largura: 450 mm
Altura: 44 mm
Profundidade: 600 mm
Faixa de temperatura de serviço
10 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
95 %
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10 %
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,56 kg
Peso bruto
3,96 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177917286
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Descrição do produto
DK NCO mounting frame 1U, For self-configuration, 1 U, unpopulated, For 24 Cassettes, WHD: 450 x 44 x 600 mm
Documentação
Manual de instruções