Módulos de fibra óptica para Network Cable Organizer

Nº do item: DK 7044.230

Módulos de fibra óptica para o Network Cable Organizer para proteção dos cabos de fibra óptica.

Nº do item:
DK 7044.230
Descrição do produto
Módulos de fibra óptica para quadro de montagem do Network Cable Organizer.
Vantagens
Sempre na medida certa: o comprimento excessivo dos cabos – CAT 6 ou fibra óptica – é puxado de volta por um mecanismo de mola
Cada cabo é 100% testado e fornecido com o respectivo protocolo de medição
Segurança na conexão – cada módulo possui um dispositivo para evitar os esforços mecânicos do cabo
Material
Módulos: aço inoxidável, plástico (POM)
Cor
Cabo: aqua
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,75 kg
Número da tarifa alfandegária
39263000
EAN
4028177917392
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Descrição do produto
DK NCO Fibre-optic cassette OM3 LC-LC, Fibre-optic length: 1,6 m, Fibre-optic colour: aqua
Documentação
Manual de instruções