Guia para fixação de cabos Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC e sistema de base soleira VX

Artigo não.: VX 8619400

Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira.

Artigo não.:
VX 8619400
Descrição do produto
Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira.
Material
Aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Opções de montagem do VX
In enclosure width 400 mm, in the base
Opções de montagem da AX
In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Opções de montagem na AX em aço inoxidável
In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Opções de montagem na base soleira VX
Em bases soleiras com 400 mm de largura/profundidade, em combinação com a peça distanciadora/de suporte
Adequado para
Sistema de base soleira VX
Dimensões
Comprimento: 354 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
AX
Largura: = 400 mm
Adequado para largura
= 400 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
2 kg
Peso bruto
2,34 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177921924
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
Guia para fixação de cabos VX com perfil angular, para L: 400 mm
Documentação
Info sheet