Guia para fixação de cabos Perfil angular para VX, TS, VX SE, AX, PC e sistema de base soleira VX

Artigo não.: VX 8619420

Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira.

Artigo não.:
VX 8619420
Descrição do produto
Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira.
Material
Aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Opções de montagem do VX
In enclosure width 800 mm, in the base
Opções de montagem do VX SE
In enclosure width 800 mm, in the base
Opções de montagem da AX
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Opções de montagem na AX em aço inoxidável
Em caixas com 800 mm de largura
Opções de montagem na base soleira VX
Em bases soleiras com 800 mm de largura/profundidade, em combinação com a peça distanciadora/de suporte
Opções de montagem na base soleira VX, aço inoxidável
Em bases soleiras com 800 mm de largura, em combinação com uma porca M8
Opções de montagem na base soleira AX
Em bases soleiras com 800 mm de largura
Adequado para
Sistema de base soleira AX
Sistema de base soleira VX
Sistema de base soleira VX, aço inoxidável
Dimensões
Comprimento: 754 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX SE
AX
Base do console CX
Console vertical CX
Largura: = 800 mm
Adequado para largura
= 800 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3,8 kg
Peso bruto
4,061 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177921948
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
Guia para fixação de cabos VX com perfil angular, para L: 800 mm
Documentação
Info sheet