Guia para fixação de cabos Perfil angular para VX, TS, VX SE, AX, PC e sistema de base soleira VX

Artigo não.: VX 8619430

Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira.

Artigo não.:
VX 8619430
Descrição do produto
Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira.
Material
Aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Opções de montagem do VX
In enclosure width 1000 mm, in the base
Opções de montagem do VX SE
In enclosure width 1000 mm, in the base
Opções de montagem da AX
Em caixas com 1000 mm de largura, em combinação com o trilho para montagem interna AX e com o trilho para montagem na base para AX
Opções de montagem na AX em aço inoxidável
Em caixas com 1000 mm de largura
Opções de montagem na base soleira VX
Em bases soleiras com 1000 mm de largura/profundidade, em combinação com a peça distanciadora/de suporte
Opções de montagem na base soleira VX, aço inoxidável
Em bases soleiras com 1000 mm de largura, em combinação com uma porca M8
Opções de montagem na base soleira AX
Em bases soleiras com 1000 mm de largura
Adequado para
Sistema de base soleira AX
Sistema de base soleira VX
Sistema de base soleira VX, aço inoxidável
Dimensões
Comprimento: 954 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX SE
AX
Console vertical CX
Largura: = 1.000 mm
Adequado para largura
= 1.000 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
5 kg
Peso bruto
5,14 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177921955
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
Guia para fixação de cabos VX com perfil angular, para L: 1000 mm
Documentação
Info sheet