Guia para fixação de cabos Perfil angular para VX, TS, VX SE, AX, PC e sistema de base soleira VX

Artigo não.: VX 8619440

Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira.

Artigo não.:
VX 8619440
Descrição do produto
Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira.
Material
Aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Opções de montagem do VX
In enclosure width 1200 mm, in the base
Opções de montagem do VX SE
In enclosure width 1200 mm, in the base
Opções de montagem da AX
Em caixas com 1200 mm de largura, em combinação com o trilho para montagem interna AX e com o trilho para montagem na base para AX
Opções de montagem na base soleira VX
Em bases soleiras com 1200 mm de largura/profundidade, em combinação com a peça distanciadora/de suporte
Opções de montagem na base soleira VX, aço inoxidável
Em bases soleiras com 1200 mm de largura, em combinação com uma porca M8
Opções de montagem na base soleira AX
Em bases soleiras com 1200 mm de largura
Adequado para
Sistema de base soleira AX
Sistema de base soleira VX
Sistema de base soleira VX, aço inoxidável
Dimensões
Comprimento: 1.154 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX SE
AX
Base do console CX
Console vertical CX
Largura: = 1.200 mm
Adequado para largura
= 1.200 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
5,64 kg
Peso bruto
6 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177921962
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
Guia para fixação de cabos VX com perfil angular, para L: 1200 mm
Documentação
Info sheet