- Artigo não.:
- VX 8619450
- Descrição do produto
- Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira.
- Material
- Aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Opções de montagem do VX SE
- In enclosure width 1600 mm, in the base
- Opções de montagem na base soleira VX
- Em bases soleiras com 1600 mm de largura, em combinação com a peça distanciadora/de suporte
- Adequado para
- Sistema de base soleira VX
- Dimensões
- Comprimento: 1.554 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX SE
Base do console CX
Largura: = 1.600 mm
- Adequado para largura
- = 1.600 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 7,9 kg
- Peso bruto
- 8,28 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177921979
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
-
Guia para fixação de cabos VX com perfil angular, para L: 1600 mm