Guia para fixação de cabos Perfil angular para VX, TS, VX SE, AX, PC e sistema de base soleira VX

Artigo não.: VX 8619460

Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira.

Artigo não.:
VX 8619460
Descrição do produto
Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira.
Material
Aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Opções de montagem do VX SE
In enclosure width 1800 mm, in the base
Opções de montagem na base soleira VX
Em bases soleiras com 1800 mm de largura, em combinação com a peça distanciadora/de suporte
Adequado para
Sistema de base soleira VX
Dimensões
Comprimento: 1.754 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX SE
Largura: = 1.800 mm
Adequado para largura
= 1.800 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
7,7 kg
Peso bruto
9,38 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177921986
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
Guia para fixação de cabos VX com perfil angular, para L: 1800 mm
Documentação
Info sheet