- Nº do item:
- DK 7827.544
- Descrição do produto
- Montada nos racks de rede, esta régua serve como placa cega flexível que cobre de forma elegante a área de fixação dos cabos na lateral do nível de montagem de 19˝. A régua de escova possibilita a passagem fácil dos cabos, do lado traseiro e da lateral do armário até o nível de fixação dianteiro. O espaço necessário na frente do nível de montagem é de no mínimo 75 mm. A régua de escova é montada lateralmente no perfil vertical do quadro, nos chassis horizontais ou nos chassis verticais.
- Material
- Perfil em alumínio anodizado natural
Régua de escova: plástico, UL 94-HB
- Comprimento das cerdas
- 95 mm
- Comprimento
- 950 mm
- Indicação de montagem
- É necessário cortar a régua de escova para ser fixada nos trilhos perfilados de 19"
- Dimensões
- Comprimento: 950 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
Altura: 2.000 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,8 kg
- Peso bruto
- 2,213 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
DK - REGUA ESCOVA VERTIC. P/BAST. TS/TE