Passagem de cabos de 19"

Passagem de cabos antes do nível de 19"

Passagem de cabos antes do nível de 19".

Passagem de cabos antes do nível de 19"

Kit de ampliação para sistema de suporte VX IT

The extension kit supports the assembly of additional mounting levels above network and server racks in conjunction with the system support for VX IT.

Passagem de cabos antes do nível de 19"

Ponte para cabos de 19", profundidade variável

Solução que oferece comodidade no roteamento seguro e organizado dos cabos – aplicação versátil, independentemente do tipo de armário utilizado.

Passagem de cabos antes do nível de 19"

Painel para gerenciamento de cabos com suportes em plástico

Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com 5 suportes para roteamento de cabos.

Passagem de cabos antes do nível de 19"

Painel para gerenciamento de cabos de fibra óptica com 1 UA 482,6 mm (19")

1 UA, 4 suportes de cabos de fibra óptica integrados possibilitam um gerenciamento perfeito de no máximo 48 cabos.

Passagem de cabos antes do nível de 19"

Painel com calhas para passagem de cabos 482,6 mm (19")

Para alojamento dos cabos de ligação.

Passagem de cabos antes do nível de 19"

Bandeja para cabos com 2 UA

Para o alojamento de cabos de fibra óptica e cabos de cobre, estes saem do patch panel passando pelas aberturas e são posicionados na bandeja, podendo ser distribuídos lateralmente.

Passagem de cabos antes do nível de 19"

Painel para gerenciamento de cabos com suportes em aço

Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com 5 suportes para roteamento de cabos.

Passagem de cabos antes do nível de 19"

Painel de entrada de cabos com régua de escova 482,6 mm (19")

Com recorte de 390 x 40 mm (2 UA) ou de 390 x 20 mm (1 UA) com régua de escova, possibilidade de montagem de suportes para fixação de cabos.

Passagem de cabos antes do nível de 19"

Painel para gerenciamento de cabos com tampa dianteira

Espaço para a passagem dos cabos com recortes em cima, equipado com tampa e fechos rápidos à frente para um acesso perfeito, alimentação a partir de trás através do recorte com réguas de escova.

Passagem de cabos antes do nível de 19"

Painel para gerenciamento de cabos com 2 UA

Para o alojamento de cabos de fibra óptica e cabos de cobre.

Passagem de cabos antes do nível de 19"

Canaleta para gerenciamento de cabos, horizontal 482,6 mm (19")

Possibilita a passagem simples coberta dos cabos também de grandes quantidades de cabos dentro do nível de montagem 19", para o manuseio simples é possível remover a cobertura frontal completa através dos fechos...

Passagem de cabos antes do nível de 19"

Trilhos combinados para 482,6 mm (19")

Passagem de cabos antes do nível de 19"

Gerenciamento de cabos no nível de 482,6 mm (19") Trilho com perfil em C

Para a fixação entre todos os níveis de 482,6 mm (19").

Passagem de cabos antes do nível de 19"

Painel com barras para gerenciamento de cabos para gerenciamento horizontal de cabos

Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com barras para gerenciamento de cabos, possibilita modificação cômoda e ampliação da instalação dos cabos através da abertura...