- Artigo não.:
- DK 5502225
- Descrição do produto
- Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação utilizando 5 barras para gerenciamento de cabos. A abertura de cada uma das barras possibilita conforto na alteração e ampliação da instalação dos cabos.
- Material
- Painel: chapa de aço pintada
Barras para gerenciamento de cabos: plástico - Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 5
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,632 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177679337
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Descrição do produto
- #NV
Painel com barras para gerenciamento de cabos para gerenciamento horizontal de cabos
Artigo não.: DK 5502225
Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com barras para gerenciamento de cabos, possibilita modificação cômoda e ampliação da instalação dos cabos através da abertura de cada uma das barras.