Painel de entrada de cabos com régua de escova 482,6 mm (19")

Artigo não.: DK 5302202

With cut-out 390 x 60 mm when using two opposite panels (2 U) or 390 x 30 mm for one panel (1 U) with brush insert.

Artigo não.:
DK 5302202
Descrição do produto
Para mais facilidade no gerenciamento dos cabos entre duas áreas separadas por um nível de montagem em polegadas como, por exemplo, entre a área da frente e de trás do nível de montagem de 19".
Vantagens
O roteamento dos cabos pode ser ampliado simplesmente combinando dois painéis
Aplicações
Para cobertura e roteamento dos cabos em áreas com 1 UA no padrão de montagem de 482,6 mm (19")
Material
Chapa de aço
Régua de escova: plástico, UL 94-HB, sem halogênio
Cerdas da régua de escova: plástico PA6 livre de halogênio
Estrutura de fixação da régua de escova: PVC com halogênio
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Recorte para montagem
Largura:390 mm
Altura:30 mm
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Unidades de altura
1 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,2 kg
Peso bruto
0,243 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177952874
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
IT Placa Entrada Cabos L19" x A1U