- Nº do item:
- DK 7016.110
- Modelo
- Guia para fixação de cabos
- Descrição do produto
- Para fixação entre todos os níveis de 482,6 mm (19˝), para abraçadeiras e grampos para cabos.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 1,152 kg
- Peso bruto
- 1,328 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177147331
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
-
DK GUIA ENTRADA CABOS 19''