Este item será descontinuado em: 14 de dez. de 2021
Sistema completo CAT 6 para Network Cable Organizer
Artigo não.: DK 7044140
O sistema completo Network Cable Organizer revoluciona a instalação estruturada dos cabos em todos os racks de rede com uma profundidade acima de 800 mm. O comprimento excessivo dos cabos – CAT 6 ou fibra óptica – é puxado de volta por um mecanismo de mola.
- Artigo não.:
- DK 7044140
- Descrição do produto
- As modernas infraestruturas de rede dependem do mais alto desempenho e versatilidade máxima na instalação dos cabos. Um componente essencial para isso é o organizador de cabos Network Cable Organizer (NCO).O quadro de montagem robusto com 1 UA está equipado com 24 módulos de cabos e revoluciona a instalação estruturada dos cabos pela montagem oito vezes mais rápida.
- Vantagens
- Menos emaranhado de cabos – sem obstruir a circulação do ar na área dos interruptores da rede
- Sempre na medida certa: o comprimento excessivo dos cabos – CAT 6 ou fibra óptica – é puxado de volta por um mecanismo de mola
- Cada cabo é 100% testado e fornecido com o respectivo protocolo de medição
- Acesso pelo lado da frente – ideal para o retrofit em racks com profundidade acima de 800 mm
- Dados técnicos
- Cabo STP Cat 6
- 2 x conectores RJ 45 por cabo
- Conector RJ 45 blindado com pinos revestidos de ouro
- Comprimento útil dos cabos por módulo: 1,6 m
- ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% cobre, 250 MHz
- Aplicações
- Aplicação em todos os racks para rede com uma profundidade acima de 800 mm
- Funcionamento
- Fixação no nível dianteiro e traseiro de 19"
- Material
- Quadro de montagem: chapa de aço
Módulos: aço inoxidável, plástico (POM) - Cor
- Quadro de montagem: RAL 9005
Cabo: amarelo - Escopo de fornecimento
- Sistema completo CAT 6
Módulos 24 CAT 6
Kit de montagem
Inclui material de fixação - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- Dimensões
- Largura: 450 mm
Altura: 44 mm
Profundidade: 600 mm - Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 95 %
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10 %
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177917248
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Descrição do produto
- DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: yellow, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
- Documentação
- Manual de instruções