- Artigo não.:
- IT 5302042
- Descrição do produto
- Opção que oferece grande facilidade na hora de fazer o roteamento integrado de cabos entre o nível de montagem dianteiro e traseiro de 19" nos níveis de montagem de um armário.
- Vantagens
- Introdução dos cabos pela frente por meio de régua de escova para isolamento térmico da área de entrada de cabos
- Roteamento direto dos cabos entre o nível de distribuição e os componentes no caso de instalação atrás, roteamento perfeito dos cabos com montagem de switch no lado de trás
- Profundidade totalmente variável pela ponte para cabos retrátil, com retirada variável e gradativa
- Evita fluxos de ar incorretos pelo isolamento do espaço de passagem
- Abertura em cima para facilitar o retrofit, mesmo com os cabos já instalados
- A ponte para cabos pode ser ampliada 1 UA para cima pela utilização de um painel para introdução de cabos com régua de escova
- Material
- Chapa de aço
Régua de escova: plástico, UL 94-V0
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Ponte para cabos
Régua de escova
- Instalações possíveis
- Para fixação entre o nível de montagem de 19" dianteiro e traseiro
- Distância entre os níveis
- 500 ‐ 750 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Capacidade de carga (estática)
- 150 N
- Adequado para
- Para montagem independente do armário
- Nota
- Fazer o pedido do material de fixação separadamente
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 6,8 kg
- Peso bruto
- 7,239 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- PCF-Wert 18,78 kg Co² e
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- Descrição do produto
-
Ponte para cabos de 19", profundidade variável, 500 - 750 mm, RAL 9005