- Artigo não.:
- SZ 8800080
- Descrição do produto
- Uma introdução segura dos cabos, juntamente com as ilhós de guia de cabo, anéis isolantes. É montada em das chapas de base padrão.
- Vantagens
- Especialmente adequado para cabos com diâmetros diferentes
- Devido à simetria dos armários, as chapas para entrada de cabos também podem ser montadas na profundidade dos armários com as respectivas medidas, à esquerda ou à direita, de forma semelhante às chapas de base
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Quantidade de recortes
- 8
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS: = 800 mm
Tipo de caixa: SE
Tipo de caixa: PC
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,228 kg
- Peso bruto
- 1,46 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177212473
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
CHAPA PARA ENTRADA DE CABOS P/ARMARIO L= 800MM