Chapas para entrada de cabos para montagem em armários TS, SE e PC

Artigo não.: SZ 8800100

Introdução segura dos cabos, utilizada com as buchas para entrada de cabos e buchas para passagem de conectores. É montada no lugar das chapas de base padrão.

Artigo não.:
SZ 8800100
Descrição do produto
Uma introdução segura dos cabos, juntamente com as ilhós de guia de cabo, anéis isolantes. É montada em das chapas de base padrão.
Vantagens
Especialmente adequado para cabos com diâmetros diferentes
Devido à simetria dos armários, as chapas para entrada de cabos também podem ser montadas na profundidade dos armários com as respectivas medidas, à esquerda ou à direita, de forma semelhante às chapas de base
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Quantidade de recortes
4
Adequado para
Tipo de caixa: TS: = 1.000 mm
Tipo de caixa: SE
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,708 kg
Peso bruto
1,907 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177212480
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
TS Chapa p/entrada cabos