- Nº do item:
- SZ 4311.000
- Descrição do produto
- Adequadas para cabos com um diâmetro de 8 a 36 mm.
- Material
- Revestimento externo: polipropileno revestido com elastômero termoplástico
Vedação: borracha celular
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Tipo de caixa: VX SE
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55 no caso de montagem adequada
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,3 kg
- Peso bruto
- 0,381 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39173900
- EAN
- 4028177150263
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Descrição do produto
-
PS Bucha p/entrada cabos c/con