Chapas para entrada de cabos para montagem em TopConsole System TP

Nº do item: SZ 5001.227

Introdução segura dos cabos, utilizada com as buchas para entrada de cabos e buchas para passagem de conectores. É montada no lugar das chapas de base padrão.

Nº do item:
SZ 5001.227
Descrição do produto
Introdução segura dos cabos, utilizada com as buchas para entrada de cabos e buchas para passagem de conectores. É montada no lugar das chapas de base padrão.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TP: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,7 kg
Peso bruto
0,8 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177523319
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
CM CHAPA ENTR. CABOS 800