Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2017
Chapas para entrada de cabos para montagem no console universal TP:
Nº do item: SZ 4321.700
Introdução segura dos cabos, utilizada com as buchas para entrada de cabos e buchas para passagem de conectores. É montada no lugar das chapas de base padrão.
- Nº do item:
- SZ 4321.700
- Descrição do produto
- Introdução segura dos cabos, utilizada com as buchas para entrada de cabos e buchas para passagem de conectores. É montada no lugar das chapas de base padrão.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui chapa de compensação
Inclui material de fixação
Inclui chapa de compensação - Nota sobre o código de referência
- Inclui chapa de compensação
- Adequado para
- Tipo de caixa: Console universal TP: = 800 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,194 kg
- Peso bruto
- 1,393 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177098824
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- PS Chapa p/ entrada de cabos