Kit de montagem AX para o kit de montagem para quadro com dobradiça pequeno

Artigo não.: AX 2034010

Para a instalação do quadro com dobradiça pequeno nas caixas AX.

Artigo não.:
AX 2034010
Descrição do produto
Para a instalação do quadro com dobradiça pequeno nas caixas AX.
Escopo de fornecimento
4 cantoneiras de fixação
Inclui material de fixação
Nota
1 embalagem é suficiente para a montagem de um quadro com dobradiça pequeno
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Largura: = 600 mm
= 800 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
AX
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,525 kg
Peso bruto
0,535 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177938090
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
AX Kit de montagem ( emb.4 )
Documentação
Info sheet